الصفحة الرئيسية500-6105: Engine and Air Brake Hose
الصفحة الرئيسية500-6105: Engine and Air Brake Hose
500-6105: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
500-6105: Engine and Air Brake Hose
500-6105: Engine and Air Brake Hose

Cat® Engine and Air Brake Hose

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 500-6105

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 500-6105
Overall Length (mm): 1,780.0
Weight (kg): 2.458
Material: Low Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 500-6105

مجرفة هيدروليكية

6020B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة