Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالكبائنأدوات تحكم المشغل الكهربية في الكابينةعصي التحكم511-5894: مجموعة عصا التحكم
الصفحة الرئيسيةالكبائنأدوات تحكم المشغل الكهربية في الكابينةعصي التحكم511-5894: مجموعة عصا التحكم
511-5894: مجموعة عصا التحكم

Joystick Control Assembly (LH)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
511-5894: مجموعة عصا التحكم
511-5894: مجموعة عصا التحكم
511-5894: مجموعة عصا التحكم
511-5894: مجموعة عصا التحكم
511-5894: مجموعة عصا التحكم
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

Joystick Control Assembly (LH)

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 511-5894

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Voltage (volts): 18 to 33 VDC
Length (mm): 315.0
Length (in): 12.4
Material: Alloy Aluminum
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 511-5894

المجراف

6040

مجرفة هيدروليكية

6030 6040

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة