الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة525-7795: PLATE
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE
525-7795: PLATE

Ultra High Efficiency Hydraulic Oil Filters feature synthetic media which remove a higher proportion of fine particles for optimum contamination control in the most severe applications. Cat UHE Hydraulic Oil Filters are not for Transmission applications.

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 525-7795
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 525-7795

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Height (in): 0.87
Height (mm): 22.00
Length (in): 2.95
Length (mm): 75.00
Material Description: Steel
Weight (kg): 0.31
Weight (lb): 0.69
Width (in): 0.98
Width (mm): 25.00
Material: Carbon Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 525-7795

الحفار الهيدروليكي الصغير

308

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير