الصفحة الرئيسية526-8798: Two Wire Braid Hose
الصفحة الرئيسية526-8798: Two Wire Braid Hose
526-8798: Two Wire Braid Hose

Cat® Two Wire Braid Hose

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
526-8798: Two Wire Braid Hose
526-8798: Two Wire Braid Hose

Cat® Two Wire Braid Hose

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 526-8798

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 526-8798
Overall Length (mm): 991.0
Weight (kg): 0.5
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 526-8798

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AD22

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة