الصفحة الرئيسيةملحقاتالمطارقالمطارق532-9109: B9
الصفحة الرئيسيةملحقاتالمطارقالمطارق532-9109: B9
532-9109: B9

تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9
532-9109: B9

تستخدم في التطبيقات الخاصة بالهدم والتشييد.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 532-9109

مطارق Cat® للوادر المزوَّدة بسيور انزلاقية، واللوادر المجنزرة صغيرة الحجم، والحفارات الصغيرة، واللوادر ذات المحراث الخلفي، والقواطع عالية الأداء، صُممت لتحقيق أعلى معدلات الأداء في عمليات الهدم، والتشييد، وأعمال الطرق.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 532-9109

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة: 529 kg
الوزن أثناء التشغيل - مع الأداة: 1166.2 lb
Model/Style: B9 Top Mount
فئة الطاقة: 958.8 ft·lbf
فئة الطاقة: 1300 J
Energy Class (J): 1300
Energy Class (ft.lbf): 958.8
فئة الماكينة: حفارات صغيرة 7-10 أطنان، لوادر المحراث الخلفي 415-450 (بدون نقل جانبي)
Mounting Hole Pattern Size: XL
قطر عمود الأداة: 85 mm
قطر عمود الأداة: 3.3 in
تردد التصادم: 400-800 ضربة في الدقيقة
ضغط التشغيل الأدنى: 1846 psi
ضغط التشغيل الأدنى: 12728 kPa
وزن الحامل الأدنى: 18150.6 lb
وزن الحامل الأدنى: 8233 kg
التدفق الهيدروليكي المثالي: 60-100 لترًا في الدقيقة (15,9-26,4 جالونًا في الدقيقة)
العرض الإجمالي: 15.7 in
العرض الإجمالي: 400 mm
الطول الإجمالي: 530 mm
الطول الإجمالي: 20.9 in
الارتفاع الإجمالي: 69 in
الارتفاع الإجمالي: 1753 mm
الارتفاع - بدون أداة: 51.1 in
الارتفاع - بدون أداة: 1298 mm
مستوى الصوت: 135 ديسيبل
مقاس كتيفة التركيب: كبير جدًا
Machine Type: الحفارات,اللوادر ذات المحراث الخلفي
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 532-9109

أداة العمل

B9

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة