Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةألواح الحماية من التآكلألواح تآكل الجرافة الخلفية535-0491: لوحة
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةألواح الحماية من التآكلألواح تآكل الجرافة الخلفية535-0491: لوحة
535-0491: لوحة

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
535-0491: لوحة

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 535-0491

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 15.0
Width (in): 5.906
Thickness (in): 0.591
Length (mm): 1,234.0
Width (mm): 150.0
Length (in): 48.583
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 535-0491

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة