الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةمجموعات الصمامات الهيدروليكية ومكوناتهاصمامات الخراطيش الهيدروليكية549-2348: Pilot Operated Relief Valve
الصفحة الرئيسيةالمكونات الهيدروليكيةمجموعات الصمامات الهيدروليكية ومكوناتهاصمامات الخراطيش الهيدروليكية549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 549-2348

The Pilot Operated Relief Valve consists of two main components the main valve and the pilot valve. The pilot valve is connected to the system being protected and senses the pressure changes. When the system pressure surpasses the set limit, the pilot valve triggers, causing the main valve to open, releasing excess pressure until the system pressure returns to a safe level. The main valve then closes once the pressure is within the acceptable range.

Attributes:
• Corrosion resistant for longevity.
• Capable of withstanding high-pressure environments.
• Provide reliable protection against overpressure situations

Applications:
The Pilot Operated Relief Valve is used to control the opening and closing of the main valve in response to changes in pressure and protect equipment from overpressure conditions.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 549-2348

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 549-2348

لودر بعجل

995

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة