الصفحة الرئيسيةملحقاتضواغط551-4957: CVP40
الصفحة الرئيسيةملحقاتضواغط551-4957: CVP40
551-4957: CVP40

توفر الحركة الاهتزازية والقوة الديناميكية قوة ضغط فائقة في حجم صغير للماكينة.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40
551-4957: CVP40

توفر الحركة الاهتزازية والقوة الديناميكية قوة ضغط فائقة في حجم صغير للماكينة.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 551-4957

تُستخدم ضواغط الألواح الاهتزازية من Cat® لضغط التربة، أو الرمال، أو الحصى قبل صب الخرسانة أو وضع أسطح الأسفلت. وهي مثالية أيضًا لأعمال ترميم الأسفلت. كما إن إمكانياتها الفائقة وتكاليف الاستثمار والصيانة المنخفضة تجعلها شائعة الاستخدام بين العاملين في مجال الرصف، والمقاولين العموميين، ومقاولي المرافق في التطبيقات السكنية، أو التجارية، أو الصناعية.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 551-4957

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
قوة النبض: 40 kN
قوة النبض: 8992.36 lb
Base Plate Width (mm): 584
Base Plate Width (in): 23
تردد التصادم: 2200 ضربة في الدقيقة
Compaction Area (ft2): 6.1
Compaction Area (m2): 0.57
عرض لوح القاعدة: 23.2 in
عرض لوح القاعدة: 590 mm
Weight (lb): 884
Weight (kg): 401
منطقة الضغط: 6.1 ft²
منطقة الضغط: 0.57 m²
ضغط لوح القاعدة: 10.2 psi
ضغط لوح القاعدة: 70.05 kPa
طول لوح القاعدة: 38 in
طول لوح القاعدة: 965.2 mm
التدفق الهيدروليكي المثالي: 68 L/min
التدفق الهيدروليكي المثالي: 18 gpm
ضغط التشغيل الأدنى: 1800.1 psi
ضغط التشغيل الأدنى: 12411 kPa
الوزن: 402 kg
الوزن: 886.3 lb
Compaction Width: 20 - 30 بوصة |508- 762 مم
Compaction Force: < 10000 رطل |< 4536 كجم
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 551-4957

ضاغط اهتزازي

CVP40

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة