الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم558-8214: Hose
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالخراطيم ومجموعات الخراطيم ومكونات الخراطيممجموعات الخرطوم558-8214: Hose
558-8214: Hose

Cat® Hose with Couplings

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
558-8214: Hose
558-8214: Hose
558-8214: Hose
558-8214: Hose
558-8214: Hose

Cat® Hose with Couplings

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 558-8214

Description:

Attributes:
Hose material: Polyhose
Hose ID: 9.52 mm (0.37 in)
Hose length: 400 mm (15.75 in)
Connector-1 length: 84 mm (3.31 in)
Connector-1 angle: 90⁰
Connector-2 length: 73 mm (2.87 in)
Connector-2 angle: none

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 558-8214
Overall Length (mm): 400.0
Weight (kg): 0.255
Material: Carbon Steel,Other Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 558-8214

حفار

323D3 320D3 313D2

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة