الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي564-9152: برغي تركيب M5
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي564-9152: برغي تركيب M5
564-9152: برغي تركيب M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
564-9152: برغي تركيب M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 564-9152

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
اتجاه الحز: الأيمن
طول المسكة (مم): 99,999.99
حجم الحز (القطر x الميل) (مم): M5x0.8
طول المسكة (بوصة): 3,937.008
نوع المسمار: رأس غاطسة
طول المسمار (بوصة): 0.63
المواد: فولاذ كربوني
طول المسمار (مم): 16.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 564-9152

كاشطة جرار بعجل

657 651 631K 637 631 637K

ماكينة التسوية التي تعمل بموتور

16GC

تحميل ونقل وتفريغ

R2900 XE OTHER

حفار

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

لودر بعجل

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

جرار بعجل

631K 637K 651

كاشطة بعجل

637K

اللودر المجنزر

963

حفار ذو عجلات

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

ماكينة الثقب الدوارة

MD6380 MD6200

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة