Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
الصفحة الرئيسية569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge
569-6181: 1.2 m3 (1.5 yd3), ISO Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 569-6181

Cat® General Purpose Buckets have been designed to optimize performance of the Cat Compact Wheel Loader when loading, carrying, leveling, grading and dumping in a wide variety of applications and materials.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 569-6181

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 569-6181

لودر بعجل

907K 908K 908 906K 907 906 908M 906M 907M 906

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة