Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة570-7656: Washer
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة570-7656: Washer
570-7656: Washer

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
570-7656: Washer

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 570-7656

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 64.9
Thickness (mm): 3.0
المواد: فولاذ كربوني
Outside Diameter (in): 2.555
Inside Diameter (mm): 43.1
Thickness (in): 0.118
Inside Diameter (in): 1.697
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 570-7656

جرار مجنزر

D9

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة