Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالمحركنظام التشحيمأحواض الزيت593-1848: Pan Assembly-Oil
الصفحة الرئيسيةالمحركنظام التشحيمأحواض الزيت593-1848: Pan Assembly-Oil
593-1848: Pan Assembly-Oil

Cat® Oil Pan Assembly (Oil Pan Group)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
593-1848: Pan Assembly-Oil
593-1848: Pan Assembly-Oil
593-1848: Pan Assembly-Oil
593-1848: Pan Assembly-Oil
593-1848: Pan Assembly-Oil

Cat® Oil Pan Assembly (Oil Pan Group)

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 593-1848

Description:
Cat® Oil pans hold lubricating oil for the engine lubrication requirements

Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 593-1848

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Overall Length (mm): 99.0
Overall Length (in): 3.9
Overall Height (mm): 72.0
Overall Height (in): 2.83
Overall Width (mm): 88.0
Overall Width (in): 3.46
Weight (kg): 0.39
Weight (lb): 0.9
Material: Alloy Zinc,Alloy Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 593-1848

حفار هيدروليكي‬ صغير

304SR 303CR 303 SR

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة