Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدواتالسقاطات والمقابسالمقابس599-7337: Axle Pinion Nut Spanner Socket
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشأدواتالسقاطات والمقابسالمقابس599-7337: Axle Pinion Nut Spanner Socket
599-7337: Axle Pinion Nut Spanner Socket

Cat® Axle Pinion Nut Spanner Socket facilitates loosening or tightening the pinion nut on the axle assembly in the transmission drive

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
599-7337: Axle Pinion Nut Spanner Socket

Cat® Axle Pinion Nut Spanner Socket facilitates loosening or tightening the pinion nut on the axle assembly in the transmission drive

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬المواصفات
وصف رقم القطعة 599-7337

An Axle Pinion Nut Spanner Socket secures the pinion gear to the differential housing and must be properly torqued to maintain optimal drivetrain performance. It features a flat-head design with notched or keyed ends that fit into the grooves or edges of the pinion nut. It has a long handle to provide sufficient leverage for loosening or tightening the nut, which is often torqued to high specifications.

Attributes:
• Preventing premature failure of the pinion gear assembly by under-tightening
• Ensure the application of the correct amount of torque during tightening or loosening

Applications:
An Axle Pinion Nut Spanner Socket is allowing the user to apply controlled torque to either tighten or loosen it. It is used in automotive repair shops, differential and drivetrain maintenance and axle rebuilding.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 599-7337

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Overall Length (mm): 227.8
Overall Length (in): 8.968
Overall Width (mm): 100.0
Overall Width (in): 3.937
Overall Height (mm): 49.7
Overall Height (in): 1.956
Weight (kg): 1.632
Weight (lb): 3.597
Material: Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel
عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة