الصفحة الرئيسية5M-4435: طوق
الصفحة الرئيسية5M-4435: طوق
5M-4435: طوق

الطوق الطرفي لبكرة الجنزير

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5M-4435: طوق
5M-4435: طوق

الطوق الطرفي لبكرة الجنزير

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 5M-4435

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Abutment Height (in): 1.109
Thrust To Center Line (mm): 62.18
Flange Diameter (mm): 170.94
Gage Diameter (in): 3.708
Abutment Height (mm): 28.16
Bolt Hole Diameter (in): 0.656
Flange Diameter (in): 6.73
Bolt Hole Spacing (mm): 114.3
Bolt Hole Spacing (in): 4.5
Bolt Hole Diameter (mm): 16.66
Thrust To Center Line (in): 2.448
Collar Inside Diameter (in): 2.345
Flat To Centerline (mm): 15.46
Collar Inside Diameter (mm): 59.56
Flat To Centerline (in): 0.609
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Alloy Iron
Gage Diameter (mm): 94.18
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5M-4435

ماكينة قطع الأشجار‬

227

حفار

225 235

جرار مجنزر

D6C D6D

اللودر المجنزر

955K 955L

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة