الصفحة الرئيسية5V-4634: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية5V-4634: مجموعة الخرطوم
5V-4634: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5V-4634: مجموعة الخرطوم
5V-4634: مجموعة الخرطوم

مجموعة الخرطوم عالي الضغط XT-3 ES

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 5V-4634
Overall Length (mm): 650.0
Weight (kg): 3.084
Material: High Pressure Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5V-4634

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة