Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشمستلزمات الورش الأخرىمنتجات الورش الأخرى600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale
الصفحة الرئيسيةمستلزمات الورشمستلزمات الورش الأخرىمنتجات الورش الأخرى600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale
600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale

Cat® Drill Lift Bale provides a secure connection for lifting high-load parts with male threads, such as drill bits and pipes

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale
600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale
600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale
600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale
600-9780: 3-1/2" Drill Lift Bale

Cat® Drill Lift Bale provides a secure connection for lifting high-load parts with male threads, such as drill bits and pipes

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬المواصفات
وصف رقم القطعة 600-9780

A Drill Lift Bale is engineered for the safe and efficient lifting of drilling parts with male threads, such as drill bits and drill pipe. It features female threads that securely attach to the male threads of these components, providing a solid connection for hoisting. An added side hole serves as a leverage point, enabling easier removal of stuck threads, and reducing downtime during drilling operations. This part ensures smooth workflow and enhances safety by offering tested load-rated lifting capability.

Attributes:
• Precision threading ensures a reliable and stable connection during lifting.
• A side hole is added to provide a leverage point for prying or loosening stuck components.
• Improve the efficiency of lifting operations in drilling environments.
• Ensure safe lifting operations up to 3200 kilograms.

Applications:
A Drill Lift Bale is used to lift high-load, threaded components like drill bits and pipes in drilling operations. They are used at the connection points of male-threaded parts.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 600-9780

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Outer Diameter (mm): 114.3
Outer Diameter (in): 4.5
Length (mm): 177.8
Length (in): 7.0
Internal Thread: 1"-8-2B, 3-1/2" BECO
Weight (kg): 8.577
Weight (lb): 18.909
Material: Steel,Structural Steel
عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة