Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية7V-8213: مجموعة الخرطوم
الصفحة الرئيسية7V-8213: مجموعة الخرطوم
7V-8213: مجموعة الخرطوم

المحرك منخفض الضغط ومجموعة خرطوم فرامل الهواء

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
7V-8213: مجموعة الخرطوم
7V-8213: مجموعة الخرطوم
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

المحرك منخفض الضغط ومجموعة خرطوم فرامل الهواء

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 7V-8213
Overall Length (mm): 710.0
Weight (kg): 0.227
Material: Alloy Copper,Other Hose
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 7V-8213

ضاغط التربة

815B

ضاغط طمر النفايات

816B

جرار بعجل

814B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة