الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعلُقَم طرفية وشفرة8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعلُقَم طرفية وشفرة8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر
8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر

القطع المستوي مقاس 75 مم الطُرز D10، وD11N، وD11T، وD11R

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر
8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر
8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر
8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر
8E-9748: اللقمة الطرفية للقطع المستوي بالجانب الأيسر

القطع المستوي مقاس 75 مم الطُرز D10، وD11N، وD11T، وD11R

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 8E-9748

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Lower Hole Pattern: 3-2
Lower Hole Spacing (mm): 75.0
Thickness (mm): 75.0
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 770.0
Width (in): 15.591
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75.0
Overall Length (in): 30.315
Width (mm): 396.0
Upper Hole Spacing (in): 2.953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (in): 2.953
Thickness (in): 2.953
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 8E-9748

جرار مجنزر

D11N D11R D11T

عرض المزيد
القطع ذات الصلة
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة

تعمل الوردة المصنوعة من الفولاذ لجرافة الصخور من ®Cat كمباعد متين أو عنصر تقوية لتعزيز الثبات وطول العمر أثناء العمليات الشاقة

فحص السعر
3K-9770: الصامولة
3K-9770: الصامولة

بوصة

فحص السعر
5P-8823: مسمار الجرافة
5P-8823: مسمار الجرافة

مسمار الجرافة 1 1/4 بوصة - 7 × 4 1/8 بوصة

فحص السعر
4K-0684
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة
فحص السعر
3K-9770
3K-9770: الصامولة
فحص السعر
5P-8823
5P-8823: مسمار الجرافة
فحص السعر
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة