Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية8T-7174: مانع تسرب
الصفحة الرئيسية8T-7174: مانع تسرب
8T-7174: مانع تسرب

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
8T-7174: مانع تسرب
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 8T-7174

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 8T-7174
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 8T-7174

شاحنة

785 789

الكسارة

11 10 7 6 9

لودر بعجل

988B 930R 930T

الرافعة

59N 59L 57H 58L 56H

جرار بعجل

637E 631E 834B

جرار مجنزر

D9L D9N D7G D7H D10N D8L D6H II D6H D11N D10

ماكينة مد المواسير

589

البلدوزر

6S 11U 6 10C 7A 10S 7S 9U 7U 6SU 10U 11SU 9SU 7SU 7S LGP

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة