Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية9W-1902: برغي
الصفحة الرئيسية9W-1902: برغي
9W-1902: برغي

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
9W-1902: برغي

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 9W-1902

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 9W-1902

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Hand of Thread: RH
Grip Length (in): 2.362
Bolt Type: Rounded Head (pan)
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Thread Size (in): 0
Bolt Length (in): 4.331
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 60.0
Bolt Length (mm): 110.0
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 9W-1902

اللودر ذو المحراث الخلفي

426 416 438 428 446B 436 426B 436B 428B 416B 438B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة