Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةكتائف الزاوية228-7080: قوس الخراطيم والخطوط
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةكتائف الزاوية228-7080: قوس الخراطيم والخطوط
228-7080: قوس الخراطيم والخطوط

صممت كتيفة الخراطيم والخطوط من Cat® لتأمين الخراطيم والخطوط في تطبيقات متنوعة، وضمان تنظيمها وحمايتها بشكل صحيح

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
228-7080: قوس الخراطيم والخطوط
228-7080: قوس الخراطيم والخطوط
228-7080: قوس الخراطيم والخطوط
228-7080: قوس الخراطيم والخطوط
228-7080: قوس الخراطيم والخطوط

صممت كتيفة الخراطيم والخطوط من Cat® لتأمين الخراطيم والخطوط في تطبيقات متنوعة، وضمان تنظيمها وحمايتها بشكل صحيح

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 228-7080
Material: Alloy Mixed: Metal
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 228-7080

شاحنة

793D

ضاغط التربة

825H

ضاغط طمر النفايات

826H

تحميل ونقل وتفريغ

R1700 XE

لودر بعجل

962L 962M Z 950L 993K 992K 993 950M Z

جرار بعجل

824H

جرار مجنزر

D8T D8

شاحنة مفصلية تعمل تحت الأرض

AD45

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة