Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةمجموعة الإدارة النهائيةتروس مجموعة الإدارة النهائية274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم
الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةمجموعة الإدارة النهائيةتروس مجموعة الإدارة النهائية274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم
274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم

Cat® Final Drive Housing encloses rotating gear components, supporting alignment, load containment, and system function within the drive assembly

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم
274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم
274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم
274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم
274-7756: مبيت لمجموعة الإدارة النهائية بقطر خارجي 315 مم

Cat® Final Drive Housing encloses rotating gear components, supporting alignment, load containment, and system function within the drive assembly

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 274-7756

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 315.0
Inside Diameter (mm): 108.0
Outside Diameter (in): 12.401
Inside Diameter (in): 4.251
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 274-7756

لودر مجنزر

973D 973 973K

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة