Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةأعمدة التشغيل والوصلاتالوصلات290-3451: مجموعة وصلة القامطة
الصفحة الرئيسيةمجموعة نقل الحركةأعمدة التشغيل والوصلاتالوصلات290-3451: مجموعة وصلة القامطة
290-3451: مجموعة وصلة القامطة

Cat® Link Assembly SALT, 171.45mm Track Pitch

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
290-3451: مجموعة وصلة القامطة

Cat® Link Assembly SALT, 171.45mm Track Pitch

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 290-3451

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Grease Track Type: Not Applicable
Pin Retention System: Press Fit
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Track Pitch (mm): 171.45
Bolt Hole Diameter (in): 0.638
Track Pitch (in): 6.75
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Bushing OD (in): 2.106
Bolt Hole Diameter (mm): 16.2
Number of Track Sections: 54.0
Track Stiffening System: Not Applicable
Number of Sections: 54
Bushing OD (mm): 53.5
Master Link Type: Clamp Master
Track Bolt Thread: None
UC System: GD
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 290-3451

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة