الصفحة الرئيسية304-5680: وصلة - الجنزير
الصفحة الرئيسية304-5680: وصلة - الجنزير
304-5680: وصلة - الجنزير

وصلة الجنزير SystemOne™‎

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
304-5680: وصلة - الجنزير
304-5680: وصلة - الجنزير

وصلة الجنزير SystemOne™‎

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 304-5680

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
ميل الجنزير (مم): 218.0
حجم المسمار (مم): 23,2
ميل الجنزير (بوصة): 8.583
حجم المسمار (بوصة): 23,2
Overall Height (in): 5.984
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bore To Rail (mm): 85
Overall Height (mm): 152.0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Material: Boron Steel,Alloy Iron
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Master Link Type: 5 Tooth Master
Bushing Bore Diameter (mm): 85
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 304-5680

جرار مجنزر

D8T D8R

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة