Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالمواسير341-8718: أنبوب خطوط مياه شاحن توربيني
الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأنابيب ومجموعات الأنابيب ومكونات الأنابيبالمواسير341-8718: أنبوب خطوط مياه شاحن توربيني
341-8718: أنبوب خطوط مياه شاحن توربيني

Cat® Turbocharger Water Lines Tube channels coolant through the turbocharger to support temperature regulation during engine operation

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
341-8718: أنبوب خطوط مياه شاحن توربيني
341-8718: أنبوب خطوط مياه شاحن توربيني

Cat® Turbocharger Water Lines Tube channels coolant through the turbocharger to support temperature regulation during engine operation

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 341-8718

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 19.0
Outer Diameter (in): 0.75
Approximate Overall Length (mm): 209.0
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 341-8718

محرك الغاز

G3520B G3516B G3516

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة