الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعلُقَم طرفية وشفرة3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةلُقَم طرفية وحواف شفرة قطعلُقَم طرفية وشفرة3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن
3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن

D8H،8S كوكبي ساخن‬ مقاس 40 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن
3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن
3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن
3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن
3G-8277: اللقمة الطرفية الكروية الساخنة بالجانب الأيمن

D8H،8S كوكبي ساخن‬ مقاس 40 مم

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 3G-8277

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 40.0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 497.0
Width (in): 12.402
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 19.567
Width (mm): 315.0
Upper Hole Spacing (in): 4.0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.0
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 3G-8277

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة