Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةأدوات التعشيق الأرضية لمثقاب الصخرمحولات الشاكوش تحت الحفرة518-3205: STEM-DRILL
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةأدوات التعشيق الأرضية لمثقاب الصخرمحولات الشاكوش تحت الحفرة518-3205: STEM-DRILL
518-3205: STEM-DRILL

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
518-3205: STEM-DRILL
518-3205: STEM-DRILL
518-3205: STEM-DRILL
518-3205: STEM-DRILL
518-3205: STEM-DRILL

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 518-3205

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 518-3205

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Pipe Diameter (in): 8.626
Box End Thread Size (in): 6.0
Material: Structural Steel,Low Alloy Steel
Effective Length (mm): 12,192.0
Effective Length (in): 480.0
Pin End Thread Size: 6 Beco
Pipe Diameter (mm): 219.1
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 518-3205

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة