Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسية5C-4979: مسمار
الصفحة الرئيسية5C-4979: مسمار
5C-4979: مسمار

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
5C-4979: مسمار
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬
الوصف‬

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

المواصفات
المواصفات
وحدات القياسالولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 3.375
Bolt Length (mm): 85.72
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2.313
Grip Length (mm): 58.74
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
المواد: سباك مخلوطة معدن
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Hand of Thread: RH
وحدات القياسالولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 3.375
Bolt Length (mm): 85.72
Bolt Type: Hex Head
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
الحفار
245
عرض المزيد
الحفار
245
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
Parts Diagrams
No Equipmentأدخِل الرقم المسلسل للمعدة أو اختر المعدة من قائمة المعدات التي تمت إضافتها مسبقًا لعرض مخططات قطع الغيار.
تحديد معدة
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير