Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتموانع التسرب والحشيات والحلقات الدائريةالحلقات الدائرية631-2355: O-Ring Seal
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتموانع التسرب والحشيات والحلقات الدائريةالحلقات الدائرية631-2355: O-Ring Seal
631-2355: O-Ring Seal

Cat® O-Ring Seal, Inside Diameter: 557.61 mm

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
631-2355: O-Ring Seal

Cat® O-Ring Seal, Inside Diameter: 557.61 mm

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 631-2355

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
O-Ring Type: Standard
Cross Section Diameter (mm): 5.33
المواد: بلاستيك بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE),مطاط نيتريل / NBR / HNBR / XNBR,HNBR
Cross Section Diameter (in): 0.21
Inside Diameter (mm): 557.61
Inside Diameter (in): 21.953
Material Hardness: 78A
Dash Size: 391
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 631-2355

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة