Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةالهياكل ومكونات الأنظمة الأخرىتركيبات الإطار والجسم الخفيفةالحاويات والأبواب645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet
الصفحة الرئيسية
الهياكل ومكونات الأنظمة الأخرىتركيبات الإطار والجسم الخفيفةالحاويات والأبواب
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet

Cat® Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet with weld nut to reduce the noise generated by the engine

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet
645-3850: Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet

Cat® Engine Hood Sound Suppression Cover Sheet with weld nut to reduce the noise generated by the engine

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 645-3850
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 645-3850

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Overall Length (in): 18.5
Overall Length (mm): 469.9
Overall Width (in): 11.03
Overall Width (mm): 280.1
Weight (kg): 1.43
Weight (lb): 3.16
Material: Alloy Mixed: Metal
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 645-3850

منتجات الغابات

FM528 FM528 LL

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير