Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسية7C-6311: مجموعة خط الإنتاج
الصفحة الرئيسية7C-6311: مجموعة خط الإنتاج
7C-6311: مجموعة خط الإنتاج

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
توقف
7C-6311: مجموعة خط الإنتاج
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬
الوصف‬

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

المواصفات
المواصفات

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
أداة العمل
PR-1000CPR-1000PR-750B
شاحنة تسير على الطرق الوعرة
773B772B
ماكينة تجميع الأشجار المجنزرة
5959N58L59L
كاشطة جرار بعجل
651E657E
المحرك - الصناعي
3412
جرار مجنزر
D10N1010SU10U
جرار بعجل
992C
المنتجات البحرية
3412
المحرك - مجموعة المولد
34123412C
عرض المزيد
أداة العمل
PR-1000CPR-1000PR-750B
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
Parts Diagrams
No Equipmentأدخِل الرقم المسلسل للمعدة أو اختر المعدة من قائمة المعدات التي تمت إضافتها مسبقًا لعرض مخططات قطع الغيار.
تحديد معدة
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 7C-6311
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 7C-6311

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 7C-6311

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 7C-6311

أداة العمل

PR-1000C PR-1000 PR-750B

شاحنة تسير على الطرق الوعرة

773B 772B

ماكينة تجميع الأشجار المجنزرة

59 59N 58L 59L

كاشطة جرار بعجل

651E 657E

المحرك - الصناعي

3412

جرار مجنزر

D10N 10 10SU 10U

جرار بعجل

992C

المنتجات البحرية

3412

المحرك - مجموعة المولد

3412 3412C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير