Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية8S-0915: مداس الجنزير الرئيسي
الصفحة الرئيسية8S-0915: مداس الجنزير الرئيسي
8S-0915: مداس الجنزير الرئيسي

‏‫‏‫‏‫‏‫مداس الجنزير الرئيسي (خدمة متوسطة، مرساة أحادية)

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
8S-0915: مداس الجنزير الرئيسي
8S-0915: مداس الجنزير الرئيسي
اتصل بالوكيل لديك للتعرف على خيارات الاستبدال.

‏‫‏‫‏‫‏‫مداس الجنزير الرئيسي (خدمة متوسطة، مرساة أحادية)

العلامة التجارية: Cat

توقف
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 8S-0915

الوصف:

  • توفر مداسات الجنزير قدرة الطفو والجر للماكينة والحماية لمجموعة الوصلة. يتم تثبيت مداسات الجنزير الرئيسية على وصلة الجنزير الرئيسية.


السمات:

  • تعتبر مداسات الجنزير ذات الخدمة المتوسطة أفضل المداسات في ظروف التصادم والظروف الكاشطة ذات المستوى المنخفض إلى المتوسط. كما توفر مداسات الجنزير ذات الخدمة المتوسطة أفضل اختراق وجر، وتقاوم التآكل والانثناء، كما تكون متاحة بعروض وتعديلات مختلفة. وتمت دلفنة مداسات الجنزير ذات الخدمة المتوسطة من فولاذ معدل متوسط نسبة الكربون.

عرض المزيد
مواصفات رقم القطعة 8S-0915

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
نوع المداس: خدمة متوسطة، مرساة أحادية
عرض المداس (بوصة): 29.921
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 178.97
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 209.91
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.927
Bolt Hole Diameter (mm): 23.55
Plate Thickness (mm): 0
Shoe Width (mm): 760.0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 8S-0915

ماكينة مد المواسير

583K

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة