Caterpillar

تحديد معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة. أعد المحاولة.
تسجيل
Caterpillar

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد معدة

الصفحة الرئيسيةالخراطيم والأنابيبالأغطية والسداداتسدادات9T-3726: سدادة
الصفحة الرئيسية
الخراطيم والأنابيبالأغطية والسداداتسدادات
9T-3726: سدادة
9T-3726: سدادة

Cat® M18 Thread Control Valve Screw Plug is used to securely seal ports in hydraulic systems, preventing leaks and maintaining system integrity under pressure

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
9T-3726: سدادة

Cat® M18 Thread Control Valve Screw Plug is used to securely seal ports in hydraulic systems, preventing leaks and maintaining system integrity under pressure

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 9T-3726
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 9T-3726

لا نزال نعمل على إضافة مواصفة لهذه القطعة.

الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 9T-3726

منتجات الغابات

539

ماكينة مناولة المواد

MH3024

راصف الأسفلت

AP-255E AP300 AP300F

ضاغط الرصف

CB-545 CB-544 CB-534C CB-534D CB-535B CB-523B CB-564D CB-525B CB-634C CB-634D

لودر بعجل

904H 906H2 906H 907H2 904B 908H2 907H 908H

منتجات التعدين الموسعة

6040 6060 6040 6030

الحفار

229 322B L 225 325-A LN 320-A L 215B 325-A FM L 325B L M315F 320-A S 320-A N 325-A M317F 322B LN 325 LN 322-A LN M318F 325-A L 322 LN 225B 322B 320-A 322 L 321B 320N 325B LN 320B 325 L 320B FM LL 320B S 320B N 320B L 320B LU 320B LL M312 322-A M315 M318 320 L 325B 322-A L 320B U M320

جرار مجنزر

D5K LGP D4 D4K LGP D4K2 LGP D6K XL D3K2 XL D5R LGP D6N LGP D4K XL D5K2 LGP D6K2 XL D6K2 D3G D3K2 LGP D6K2 LGP D4G D5K XL D5R2 D6N OEM D5K2 XL D5R XL D3K XL D5G D6N XL D6N D4K2 XL D6K D3K LGP D6K LGP

حفار ذو عجلات

M323F M315D2 M322D MH M322D2 MH3026 M322F M322D M322C M318D M318C M320 M318F M317 M318C MH M315C M315D M317D2 M316C M316F M316D M320D2 M324D2 MH M313C M313D M325B M322D2 MH M318D MH M314F

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير