Вписване
XT-5 ES High Pressure Hose Assembly
Марка: Cat
XT-5 ES High Pressure Hose Assembly
Марка: Cat
Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.
Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.
Recommended Application:
High-pressure service applications.
Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено