Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Начало192-0223: ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО ВЪЗ.-BR
Начало192-0223: ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО ВЪЗ.-BR
192-0223: ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО ВЪЗ.-BR

Паразитно зъбно колело (Фабрично)

Марка: Cat

Изображения на продукти
192-0223: ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО ВЪЗ.-BR
192-0223: ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО ВЪЗ.-BR

Паразитно зъбно колело (Фабрично)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 192-0223

Мерна единица

САЩМетрични
Center Flange Width (in): 3.958
Center Flange Diameter (mm): 625
Idler Rim Width (in): 8.031
Idler Rim Width (mm): 204
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 23,031
Tread Type: Conventional Tread
Bore Diameter (mm): 133,32
Tread Diameter (mm): 585,0
Bearing Inner Diameter (in): 5.01
Bore Diameter (in): 5,249
Center Flange Width (mm): 100.543
Bearing Inner Diameter (mm): 127.25
Center Flange Diameter (in): 24.606
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 192-0223

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D7R D7R II D7E LGP D7E D7R XR D7

ТРАКТОР ЗА ДЪЛБОКИ ВОДНИ ПРЕГРАДИ

D7R II

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено