Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоКабиниВидимост в кабинатаПрозорци и стъкла201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм
Начало
КабиниВидимост в кабинатаПрозорци и стъкла
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм

Страна на стъкло Cat® (Отвор) (лява)

Марка: Cat

Изображения на продукти
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм
201-9807: Предпазно стъкло с височина 756 мм

Страна на стъкло Cat® (Отвор) (лява)

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 201-9807
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 201-9807

Мерна единица

САЩМетрични
Обща дължина (мм): 756
Пълна ширина (мм): 445
Дебелина (мм): 5
Обща дължина (инч): 29,76
Пълна ширина (инч): 17,52
Дебелина (инч): 0,2
Material: Glass Ceramic
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 201-9807

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

772 770

СЪЧЛЕНЕН САМОСВАЛ

730C2 730 740 740C 730C 735 OEM 740B 745C 735C 725C 735B 725 725C2 735 730C2 EJ 740 730 730C 740B

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт