Начало2P-1287: BOLT
Начало2P-1287: BOLT
2P-1287: BOLT

Марка: Cat

fallback-image
Спряна от производство
2P-1287: BOLT
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Описание
Описание

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации
Спецификации
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 0,5
Bolt Length (mm): 12,7
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,39
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Материал: Въглеродна стомана
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Мерна единицаСАЩМетрични
Bolt Length (in): 0,5
Bolt Length (mm): 12,7
Bolt Type: Hex Flange Head
Вижте още
Съвместими модели
Съвместими модели
двигател – промишлен
33043306D333CD330C
колесен булдозер
814920980B930966C950
автогрейдер
12G120G120140G12F130G14014E
скрепер от колесен тип
627627B627627B637637B
товарач от гъсеничен тип
941B977K951C951B955K955L941
морски продукти
D333C33043306D330C
багер
225235
гъсеничен трактор
D7FD5D4DD6C
генератор
SR4
скидер от колесен тип
518528
валяк при изкопни работи
815816
машина за полагане на тръби
572F571F561C
Вижте още
двигател – промишлен
33043306D333CD330C
Информация за гаранцията
Политика за връщане
Parts Diagrams
No EquipmentВъведете серийния номер на оборудването или изберете оборудване от предварително добавения списък, за да видите диахрамите на части.
Избор на оборудване
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт