Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоМаркучи и тръбиАдаптери, съединения и фитингиАдаптери и компоненти315-9863: ПРЕХОДНИК-ЕЛБО
Начало
Маркучи и тръбиАдаптери, съединения и фитингиАдаптери и компоненти
315-9863: ПРЕХОДНИК-ЕЛБО
315-9863: ПРЕХОДНИК-ЕЛБО

Cat® 45-Degree Elbow Adapter facilitates smooth directional changes in fluid flow, optimizing space and efficiency by minimizing pressure loss and turbulence

Марка: Cat

fallback-image
315-9863: ПРЕХОДНИК-ЕЛБО

Cat® 45-Degree Elbow Adapter facilitates smooth directional changes in fluid flow, optimizing space and efficiency by minimizing pressure loss and turbulence

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 315-9863
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 315-9863
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Material: Alloy Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 315-9863

РАЗШИРЕНИ МИННОДОБИВНИ ПРОДУКТИ

R1700 XE

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

621K OEM 627 627K LRC 623 621 632 627K 623K LRC 623K 621K

ВАЛЯК ЗА ПЪТИЩА

CD8 CD10 CD-54B CD-44B

ДВИГАТЕЛ – МАШИНА

C32

Вижте още
Свързани части
3K-0360
3K-0360: 16,36 мм вътрешен диаметър уплътнение-О-пръстен
Проверка на цена
6V-6609
6V-6609: 16,36 мм вътрешен диаметър О-пръстен уплътнение
Проверка на цена
238-5080
238-5080: Уплътнение на гумен О-пръстен с вътрешен диаметър 16,36 мм
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт