Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоКабиниВътрешно обзавеждане за кабинатаАрматурно табло и декоративни елементи за кабината343-6137: 20 мм дебелина на предния панел на купето
НачалоКабиниВътрешно обзавеждане за кабинатаАрматурно табло и декоративни елементи за кабината343-6137: 20 мм дебелина на предния панел на купето
343-6137: 20 мм дебелина на предния панел на купето

Cat® Подрязване (Потискане на звука)

Марка: Cat

Изображения на продукти
343-6137: 20 мм дебелина на предния панел на купето
343-6137: 20 мм дебелина на предния панел на купето
343-6137: 20 мм дебелина на предния панел на купето

Cat® Подрязване (Потискане на звука)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 343-6137

Мерна единица

САЩМетрични
Пълна ширина (инч): 23,33
Обща дължина (мм): 341,5
Пълна ширина (мм): 592,5
Дебелина (инч): 0,79
Описание на материал: Фибростъкло
Дебелина (мм): 20,0
Обща дължина (инч): 13,44
Material: Acoustical Insulation,Acrylic Adhesive
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 343-6137

ЕЖЕКТОРЕН САМОСВАЛ

730C2 EJ 730 730C 740B

СЪЧЛЕНЕНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

730C2 730 740C 730C 740B 745C 735C 725C 735B 725 725C2

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено