Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоМаркучи и тръбиТръби, тръбни комплекти и компонентиТръби379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм
НачалоМаркучи и тръбиТръби, тръбни комплекти и компонентиТръби379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм
379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм

Тръбен възел за носене на течност

Марка: Cat

Изображения на продукти
379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм
379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм
379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм
379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм
379-9322: Тръба за управление с вътрешен диаметър 28,45 мм

Тръбен възел за носене на течност

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 379-9322

Мерна единица

САЩМетрични
Материал: СТОМАНА
Външен диаметър (мм): 32,0
Външен диаметър (инч): 1,26
Приблизителна обща дължина (мм): 507,0
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 379-9322

КАМИОНИ ЗА ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ

772 770

КАРИЕРЕН КАМИОН

770G 772G

КАМИОН

772G 770G 770G OEM 772G OEM

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено