Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаГорни капаци383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаГорни капаци
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа

Горен капак с болтове Cat® 25 мм – ляво

Марка: Cat

Изображения на продукти
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа
383-6861: Горен капак на износоустойчива пластина на кофа

Горен капак с болтове Cat® 25 мм – ляво

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 383-6861
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 383-6861

Мерна единица

САЩМетрични
Depth (in): 10
Hole Spacing (in): 7,913
Thickness (mm): 25
Width (in): 14,181
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360,2
Bevel Angle: 35
Position: LH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 0,984
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 254
Hole Spacing (mm): 201
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 383-6861

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт