Начало385-4629: Hose Assembly
Начало385-4629: Hose Assembly
385-4629: Hose Assembly

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Марка: Cat

Изображения на продукти
385-4629: Hose Assembly
385-4629: Hose Assembly

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 385-4629
Overall Length (mm): 844,0
Weight (kg): 1,666
Material: High Pressure Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 385-4629

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

844K

КОЛЕСЕН ТОВАРАЧ

990K

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено