Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениО-пръстени3E-6724: О ПРЪСТЕН
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениО-пръстени
3E-6724: О ПРЪСТЕН
3E-6724: О ПРЪСТЕН

О-пръстен

Марка: Cat

Изображения на продукти
3E-6724: О ПРЪСТЕН
3E-6724: О ПРЪСТЕН

О-пръстен

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 3E-6724
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 3E-6724

Мерна единица

САЩМетрични
Диаметър на напречното сечение (мм): 3
Диаметър на напречното сечение (инч): 0,118
Вътрешен диаметър (мм): 38
Вътрешен диаметър (инч): 1,496
SAE AS568 Dash Size: 0
Outside Diameter (in): 44
Outside Diameter (mm): 1,73
Забележки: Размерите и описанията на материала са предоставени само за справка. Цветът може да се различава от този на изображението.
Температура (°C): -40 - 100
Температура (°F): -40 - 212
Не е съвместимо с/със: Автомобилни и самолетни спирачни течности; Високи нива на озон; Кетони; Фосфатни естерни течности; Силни киселини; Ултравиолетова светлина
Материал: Гума,NBR (90)
Съвместимост с/със: Устойчив на абразивно износване; Алфа-олефиново базирани синтетични смазки; Етилен гликол; Въглеродни горива; Смазкина петролна основа; Силиконови масла и греси; Вода, охладителни течности за двигатели на водна основа; ORFS, STORS уплътнения
Приложения: Боравене с гориво при умерени температури; Високо и ниско налягане LPG обслужване; Хидравлични течности (до 10,335 kPa/1,500 psi); Уплътнения на задвижването; Уплътнения на радиаторен термостат
Вътрешен диаметър на уплътнение (мм): 38,00
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 3E-6724

РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

H195

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт