НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоНакрайници за гребла3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH
НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и накрайници за греблоНакрайници за гребла3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH
3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH

D8 кръгъл предпазител 40mm

Марка: Cat

Изображения на продукти
3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH
3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH
3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH
3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH
3G-8278: Накрайник с гореща чаша LH

D8 кръгъл предпазител 40mm

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 3G-8278

Мерна единица

САЩМетрични
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 40,0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 497,0
Width (in): 12,402
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 19,567
Width (mm): 315,0
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 3G-8278

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено