Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоМатериали за работилнициИнструментиРъчни инструменти4C-8403: Комплект инструменти-вложка с нарез (M12X1.75)
НачалоМатериали за работилнициИнструментиРъчни инструменти4C-8403: Комплект инструменти-вложка с нарез (M12X1.75)
4C-8403: Комплект инструменти-вложка с нарез (M12X1.75)

Комплект вложка с нарез (M12X1.75)

Марка: Cat

Изображения на продукти
4C-8403: Комплект инструменти-вложка с нарез (M12X1.75)
4C-8403: Комплект инструменти-вложка с нарез (M12X1.75)

Комплект вложка с нарез (M12X1.75)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 4C-8403

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (мм): 18,0
Размер на резбата (мм): M12X1.75
Размер на метчик (мм): M12X1.75
Размер на пробиването: 15/32
Дължина (инч): 0,71
Размер на резба х Дължина (инч): 0.472 x 0.069 0.709
Размер на резба х Дължина (мм): M12 x 1.75 18.0
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 4C-8403

В момента нямаме информация за съвместимост за тази част.

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено