Начало513-1478: XT-6 ES ToughGuard
Начало513-1478: XT-6 ES ToughGuard
513-1478: XT-6 ES ToughGuard

Cat® XT-6 ES ToughGuard

Марка: Cat

Изображения на продукти
513-1478: XT-6 ES ToughGuard
513-1478: XT-6 ES ToughGuard

Cat® XT-6 ES ToughGuard

Марка: Cat

ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 513-1478

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 513-1478
Overall Length (mm): 2 230,0
Weight (kg): 5,988
Material: High Pressure Hose
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 513-1478

ВЕРИЖНА ВАЛЦОВЪЧНО-ПАКЕТИРАЩА МАШИНА

552 2

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено