Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

Начало517-7975: Muffler Assembly
Начало517-7975: Muffler Assembly
517-7975: Muffler Assembly

Cat® Muffler Assembly (Muffler Group)

Марка: Cat

Изображения на продукти
517-7975: Muffler Assembly
517-7975: Muffler Assembly
517-7975: Muffler Assembly
517-7975: Muffler Assembly
517-7975: Muffler Assembly

Cat® Muffler Assembly (Muffler Group)

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 517-7975

Description:
Cat® Mufflers reduce the amount of noise emitted by the exhaust of an internal combustion engine.
Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, and less environmental impact.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

Вижте още
Спецификации за каталожен номер 517-7975

Мерна единица

САЩМетрични
Overall Length (mm): 262,0
Overall Length (in): 10,314
Overall Height (mm): 412,0
Overall Height (in): 16,22
Overall Width (mm): 311,0
Overall Width (in): 12,244
Approx. Weight (kg): 11,5
Approx. Weight (lb): 25,353
Material: Carbon Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 517-7975

БАГЕР

320D3 GC 320D3

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено