НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиЩифтове на шарнири и втулкови лагериВтулкови лагери524-1338: Ръкавен лагер (втулка)
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиЩифтове на шарнири и втулкови лагериВтулкови лагери524-1338: Ръкавен лагер (втулка)
524-1338: Ръкавен лагер (втулка)

Ръкавен лагер (втулка) Cat®

Марка: Cat

Изображения на продукти
524-1338: Ръкавен лагер (втулка)
524-1338: Ръкавен лагер (втулка)
524-1338: Ръкавен лагер (втулка)
524-1338: Ръкавен лагер (втулка)
524-1338: Ръкавен лагер (втулка)

Ръкавен лагер (втулка) Cat®

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Спецификации за каталожен номер 524-1338

Мерна единица

САЩМетрични
Вътрешен диаметър (мм): 80,0
Вътрешен диаметър (инч): 3,17
Външен диаметър (мм): 96,0
Външен диаметър (инч): 3,8
Обща дължина (мм): 55,0
Обща дължина (инч): 2,16
Канал за гресиране: БЕЗ ОТВОР ЗА СМАЗВАНЕ В ЛАГЕРА
Материал: ПРАХООБРАЗЕН МЕТАЛ
Тип: ПРАВ РЪКАВ
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 524-1338

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

D8T D8

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено