Caterpillar

Добавяне на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати

Избор на магазин

Регистрация
Caterpillar

Избор на магазин

За цени и наличност

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на магазин

Добавяне на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове559-7020: БОЛТ-HEX HEA
НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове559-7020: БОЛТ-HEX HEA
559-7020: БОЛТ-HEX HEA

Марка: Cat

fallback-image
Спряна от производство
559-7020: БОЛТ-HEX HEA
Свържете се с вашия доставчик за опции за замяна.

Марка: Cat

СПРЯНА ОТ ПРОИЗВОДСТВО
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Описание за каталожен номер 559-7020

Все още работим върху добавянето на описание на тази част.

Спецификации за каталожен номер 559-7020

Мерна единица

САЩМетрични
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20,0
Bolt Type: Hex Head
Материал: Нисколегирана легирана стомана
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 99 999,99
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Grip Length (in): 3 937,008
Locking Feature: Captive Lockwasher
Hand of Thread: RH
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 559-7020

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

CUV85 CUV82

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено